製品の公開
Contract Roller Shades (Motorized)
Lutron Electronics

Contract Roller Shades (Motorized)

5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
Google翻訳”,
電動ローラーシェードは、Lutron手動ローラーシェードと連携してローカルエリアを制御し、ライトとシェードを独立して、またはプリセットシーンの一部として動作させることができます。スタンドアロンソリューションとして、またはLutron Hyperionソーラーアダプティブテクノロジー(QS有線シェードのみ)を備えた完全自動システムの一部として利用可能なLutron電動シェードは、優れた採光性能を提供します。この動的なソリューションは、建物の居住者の日光と景色を最大化し、空間の美観を高めながら、過剰なグレアと熱の増加を減らすことができます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Low Voltage Power
    • Operating voltage: Class 2, 35 V-
    • Control system power supply offers (spike and
    brownout) overvoltage protection (+/- 10% of line
    voltage) for all devices in the system
    • Power supply provides appropriate Electro Static
    Discharge (ESD) protection for all devices in the system
    • Power failure protection: Programming will not be lost if
    power is lost to the drive
    • Power must be derived from a Lutron NEC® Class 2
    power source
    Flexible Configuration
    • Digitally assign and reassign shades to controls, groups,
    and scenes
    • Adjust limits locally via controls on the EDU
    • Remotely adjust limits and grouping via wired controls
    or Quantum Vue
    • No wired relays or wired group controllers required
    System Capacity
    • System allows for a total of 100 QS devices
    • System allows for a total of 100 QS zones
    Environment
    • Temperature: 32° -104° F (0° -40° C)
    • Humidity: 0%-90%, non-condensing

技術仕様
  • Unique reflutron-roller-contract-motorized
  • コレクションセットShades
  • コレクションContract Rollers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • MasterFormat 2014 コード12 24 13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
  • OmniClassNumber23-17 21 13 17 13
  • OmniClassタイトルRoller Shades

対応地域

北米
アメリカ合衆国