製品の公開
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
    Lutron Electronics

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Google翻訳”,
    Sivoia QSトライアスロンは、今日入手可能な最もファッショナブルで柔軟性があり、手頃な価格の電動シェーディングシステムです。このバッテリ駆動のソリューションは、業界をリードするバッテリ寿命を提供し、設置と保守が容易で、後付けアプリケーションに最適です。新しいローラーシェードまたは絶縁ハニカムスタイルで利用できるこれらのシェードは、あらゆるスペースの機能的および美的ニーズを満たすために、さまざまな美しいファブリックの色とテクスチャを備えています。スタンドアロンまたはシステムソリューションとして機能するこれらのシェードは、ボタンを押すだけで制御できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    技術仕様
    • Unique reflutron-triathlon-honeycomb
    • コレクションセットShades
    • コレクションSivoia QS Triathlon
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • MasterFormat 2014 コード12 24 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCellular Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 17 11
    • OmniClassタイトルCellular/Pleated Shades

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国