製品の公開
Contract Roller Shades
Lutron Electronics

Contract Roller Shades

Google翻訳”,
適切なファブリックを使用すると、Lutronの高品質の商用グレードの手動シェードは、建物の居住者を有害なまぶしさや不快な熱の増加から保護するのに役立ちます。手動シェードでは、居住者が日光とグレアの管理に積極的な役割を果たす必要がありますが、適切なファブリックを使用すると、経済的かつ効果的に日光を制御し、視界を維持できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

技術仕様
  • Unique reflutron-roller-contract
  • コレクションセットShades
  • コレクションContract Rollers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
  • Uniclass2015詳細Roller blinds
  • MasterFormat 2014 コード12 24 13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
  • OmniClassNumber23-17 21 13 17 13
  • OmniClassタイトルRoller Shades

対応地域

北米
アメリカ合衆国