製品の公開
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver
Lutron Electronics

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Google翻訳”,

この昼光センサーは、特に機能するように設計されています
Lutronバラスト、制御モジュール、センサー付き
日光の収穫を実装するためのインターフェイス。に
空間内の特定の光レベルを維持し、それが可能になります
自動的に照明を暗くする制御システム
利用可能な日光が高く、明るくなるとき
利用可能な日光が少ないときに点灯します。統合された
赤外線(IR)受信機は、センサー内に存在し、
高度なシステムへのアクセスを許可する
プログラミングとパーソナルコントロール。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

技術仕様
  • Unique reflutron-ec-dir
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションEcoSystem™ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード12 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Daylighting Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment