製品の公開
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
    Lutron Electronics

    EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    Google翻訳”,
    EcoSystemバラストは、デジタルアドレス指定可能な電子調光バラスト、制御装置、およびセンサーで構成される革新的な照明制御システムの一部です。 EcoSystemは、40%から70%のエネルギー節約を実現し、居住者の快適性と生産性を向上させ、スペースの柔軟性を高めます。

    特徴:
    • EcoSystemバラストは、EcoSystemデジタルバスを介して通信し、センサーとコントロールに直接接続します
    • Lutron3線式蛍光コントロールとも互換性があります
    • プログラムされたラピッドスタート設計により、完全な定格ランプ寿命が保証されます
    • ランプは、完全な明るさまで点滅することなく、任意の減光レベルで点灯します
    • 調光範囲全体で低調波歪み
    • 動作周波数により、バラストがIRデバイスに干渉しないことが保証されます
    • ランプ寿命保護回路が安全な動作を保証します
    • 超静音動作
    • 不揮発性メモリは、停電後にすべてのバラスト設定を復元します
    • バラストは、さまざまなランプの長さに対して一貫した光出力を維持します
    • 工場で100%のパフォーマンステスト済み

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Features
      • Continuous, flicker-free dimming from 100% to 10%
      • Integral sensor connection provides power for and
      responds to one occupancy sensor, one photo
      sensor, and one personal control input (infrared
      receiver or wallstation)
      • Communicates status and sensor inputs over the
      EcoSystem digital link
      • Programmed rapid start design ensures full rated
      lamp life while dimming and cycling
      • Lamps turn on to any dimmed level without flashing to
      full brightness
      • Low harmonic distortion throughout the entire
      dimming range
      • Frequency of operation ensures that ballast does not
      interfere with infrared devices
      • End-of-lamp-life protection circuitry ensures safe
      operation throughout entire lamp life
      • Ultra-quiet operation
      • Non-volatile memory restores all ballast settings after
      power failure
      • Ballasts maintain consistent light output for linear lamp
      lengths (e.g., 4 ft [1.5 m], 3 ft [1 m], 2 ft [0.5 m] have
      same relative output)
      • Protected from miswires of any input power to control
      lead, or from lamp leads to each other and/or ground
      • 100% performance tested at factory
      • Custom ballast factors available. Design tool
      and specifications can be found at
      www.lutron.com/ballasttool
      • BAA-compliant (Buy American Act) model numbers
      available. Add a "U" prefix to the model number

    技術仕様
    • Unique reflutron-ec5
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションEcoSystem®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSC3910
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Ballasts