製品の公開
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
    Lutron Electronics

    Low-Voltage Enclosure 14"

    Google翻訳”,
    14インチ(35.6 cm)の低電圧エンクロージャは、1つのプロセッサまたは1つのシステムインターフェイスと最大2つのワイヤランディングボード(QS-WLB)を取り付けるためのコンパクトなハウジングを提供します。エンクロージャーは、1つの120 V〜(L-LV14-120)または220-240 V〜(L-LV14-230)フィードを受け入れて、密閉された領域に自己完結型のパネルに電力を供給します。 -エンクロージャーカバーを取り外したときの電圧接続。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 9.2"
      Height 13.3"
      Depth 3.16"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    技術仕様
    • Unique reflutron-l-lv14-homeworks
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.3
    • 幅(inch)9.2
    • 奥行き(inch)3.16
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment