製品の公開
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
    Lutron Electronics

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    Google翻訳”,
    Maestro Wirelessソリューションには、Maestro Wirelessの負荷制御、ワイヤレスセンサー、およびワイヤレスリモートコントロールが組み込まれており、エネルギーの節約、利便性、およびインストールの容易さを実現するシステムを提供します。 Maestro Wireless調光スイッチは、Lutronが特許を取得したClear Connect RFテクノロジーを使用しており、RadioPowrSavrセンサーおよびPicoリモートコントロールとのワイヤレス通信を可能にして光制御および一般的なスイッチ負荷を実現します。これらの製品はViveハブとも互換性があり、Wi-Fi対応の電話、タブレット、またはコンピューターで標準のWebブラウザーを使用して簡単なセットアッププロセスを実行できます。また、すべてのViveデバイスの制御と監視が可能になります。 Viveハブはいつでも追加できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • MasterFormat 2014 コード26 09 23
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ