製品の公開
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
    Lutron Electronics

    HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    Google翻訳”,

    HomeWorksRFMaestroローカルコントロール

    標準の調光スイッチと同じように機能し、

    スイッチが、の一部として制御することができます

    照明制御システム。ローカル照明制御

    の単一回路がある場所で役立ちます

    照明を暗くするか切り替える必要があります。ローカル

    ファン速度制御は場所で役立ちます

    単一の天井パドルファンの制御

    が必要です。

    HomeWorksRFマエストロ調光スイッチ

    フェードオン/フェードオフなどの高度な機能、

    長いフェードをオフに遅らせ、急速にフルオンにします。

    HomeWorksRFMaestroローカルコントロールには次のものが含まれます

    のフロントアクセシブルサービススイッチ(FASS)

    安全なランプの交換。 HomeWorks RF

    Maestroローカルコントロールは単極または

    マルチロケーションアプリケーション。リモート

    マルチロケーション制御には調光スイッチ/スイッチを使用できます。

    Lutron Designer(ClaroまたはSatin Colors)を使用する

    からのウォールプレートまたはデザイナースタイルのウォールプレート

    他のメーカー。ウォールプレートは販売されています

    別々に。 LutronClaroとSatinColors

    ウォールプレートは、目に見える手段なしでスナップオンします

    アタッチメント。 HomeWorksRFマエストロローカル

    コントロールは色変更キットをサポートします。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Dimmers

      HQRD-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRD-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-6ND-XX 600 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-10ND-XX 1000 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-6NA-XX 600 W Neutral Phase Adaptive Dimmer

      HQRD-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRD-PRO-XX 250 W (CFL /LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or 400 VA MLV

      Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRD-8ANS-XX Neutral Wire Electronic Switch

      HQRD-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRD-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQD-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQD-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQD-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQD-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RK-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RK-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RK-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RK-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RK-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL / LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      Model Numbers Dimmer: HQRD-6CL, HQRD-6D, HQRD-6ND, HQRD-10D, HQRD-10ND, HQRD-6NA,

      HQRD-F6AN-DV, HQRD-PRO

      Switch: HQRD-8ANS, HQRD-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRD-2ANF

      Remote: HQD-RD, HQD-RS, HQD-RD-277, HQD-RS-277

      Color Change Kits: RK-D, RK-S, RK-AD, RK-AS

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -PRO, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      UL, CSA (all except -6CL, -6NA and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, -PRO only), NOM, FCC, IC,

      COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,

      non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in accordance

      with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC

      Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its previous

      state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 3½ in (89 mm) deep recommended, 2¼ in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277) with

      dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or -RS/-RS-277 may be

      used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    技術仕様
    • Unique reflutron-homeworks-designer-rf-maestro-local-controls
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー