製品の公開
Ketra D3 Round Fixed Downlight
Lutron Electronics

Ketra D3 Round Fixed Downlight

Google翻訳”,
Ketraの埋め込み式ダウンライトは、固定、調整可能、および壁洗浄オプションを提供し、プレミアム建築用ダウンライトの標準を高めます。ダイナミックな自然光、無限の範囲の白と色、そして空間の進化に合わせてカスタマイズされたデザインを作成するための柔軟なワイヤレス制御システムを体験してください。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • D3 Fixed, Round

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 fixed downlight features low-profile housing, wireless
    communication, and field-replaceable optics and electronics. With
    a wealth of trim and optic accessories, the D3 is ideal for a large
    variety of applications. The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant
    and is equipped with Ketra’s full suite of unique solutions.

技術仕様
  • Unique reflutron-ketra-d3-round-fixed
  • コレクションセットGeneral Luminaries, Directional
  • コレクションKetra
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ