製品の公開
Ketra L4R Recessed Linear
Lutron Electronics

Ketra L4R Recessed Linear

5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

KetraのL4R埋め込み型リニアは、シームレスなエンドツーエンド接続で連続した光のラインを可能にします。さまざまな取り付けスタイルと仕上げスタイル、およびカスタマイズ可能な長さを備えたL4Rは、あらゆるスペースに簡単に統合できます。制御には、KetraN3衛星への有線接続が必要です。 L4Rには、Ketraのソリューションの完全なスイートが装備されています。

  • 高解像度パレット-パステル、飽和色、1,400Kから10,000Kまでの高演色性白を含む1670万色の広い範囲をカバーします。
  • 動的スペクトル—可視スペクトル全体のエネルギー量を正確に調整して、自然光、自然調光、および鮮やかさを生成します。
  • TruBeam —利用可能なビーム角度全体で均一な色を生成します。
  • カラーロック—すべてのKetra製品ファミリーにわたって、各製品の寿命にわたって、ワンステップのMacAdamEllipseで目的のカラーポイントを維持します。

利用可能な新しい制御システム: KetraのL4R Recessed Linearは、LutronのClear Connect Type Xワイヤレス技術を使用して、Lutronの商用制御システムであるAthenaと完全に統合しています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam

    angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over

    each product’s lifetime.

技術仕様
  • Unique reflutron-ketra-l4r
  • コレクションセットGeneral Luminaries, Directional
  • コレクションKetra
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ