製品の公開
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor
    Lutron Electronics

    Vive PowPak Fixture Sensor

    Google翻訳”,
    PowPakワイヤレスフィクスチャコントロールは、Lutron EcoSystemまたは0〜10 V電子蛍光バラストおよびLEDドライバー(モデルによって異なります)のいずれかを制御する無線周波数(RF)デバイスです。これは、Picoリモコン、Radio Powr SavrワイヤレスセンサーからのRF入力、またはPowPakフィクスチャセンサーからの有線入力に基づいています。制御モジュールは、フィクスチャまたはUSスタイルのジャンクションボックスに取り付けられます。 RF入力デバイスとの通信は、Lutron ClearConnectRFテクノロジーを使用して行われます。アプリケーションに適したコントロールの選択の詳細については、アプリケーションと適切なコントロールの選択を参照してください。PowPakフィクスチャセンサー(オプション)は、天井またはフィクスチャに取り付けられ、エリア内を移動する人を検出しながら、空間内の光を測定します(採光)。パッシブ赤外線占有率を決定します。センサーは、スペース内の光レベルのバランスをとるためにライトを制御し、利便性、並外れた省エネ、および設置の容易さを兼ね備えています。センサーには、PowPakワイヤレスフィクスチャコントロールに接続する2本のワイヤーが含まれています。これらの製品はViveハブとも互換性があり、Wi-Fi®対応の電話、タブレット、またはコンピューターで標準のWebブラウザーを使用して簡単なセットアッププロセスを実行できます。また、すべてのViveデバイスの制御と監視が可能になります。 Viveハブはいつでも追加できます。システムの再プログラミングが必要になります。 Viveハブでサポートされる機能の完全なリストについては、www.lutron.comの仕様提出369902を参照してください。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Passive Infrared and Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Coverage 150 ft² to 300 ft²
      Height 0.625"
      Voltage 24 V
      Width 1.5"

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-powpak-sensor
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.63
    • 幅(inch)1.5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • MasterFormat 2014 コード26 09 43.16
    • MasterFormat 2014 タイトルAddressable Fixture Lighting Control
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment