製品を公開する
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View
Lutron Electronics

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Google翻訳,
RadioPowrSavr™ワイヤレス占有/空室センサーで環境に配慮しましょう。無駄な照明は、建物の総エネルギー使用量の大部分を占める可能性があり、多くの建物のスペースが1日の40%から70%の間空いているため、点灯したままの照明は実際のエネルギー消費になります。 Lutronワイヤレス占有/空室センサーは、これらのライトの切り替えと調光を自動化し、エネルギーとお金を節約します。 RadioPowrSavr™ワイヤレス占有/空室センサーも便利です-ライトのオン/オフを心配する必要はもうありません。 Lutronの占有/空室センサーは、トイレ、教室、会議室、廊下、さらには自分のオフィスに出入りするたびに、自動的にその役割を果たします。 LutronのRadioPowrSavr™センサーはわずか15分でインストールされ、信頼性の高いClearConnect™RFテクノロジーを使用して、互換性のあるLutron調光スイッチ、スイッチ、および光制御システムと通信し、スムーズで一貫したパフォーマンスを保証します。
仕様
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Occupancy | Vacancy | Hallway, Corner, or Wall
    Mount Type Wall | Corner Mount
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 1225 ft² to 3000 ft² | 150 ft²
    Depth 1.375"
    Height 4.375"
    Width 1.8"

技術仕様
  • 固有参照番号lutron-lrf2
  • 製品ファミリLighting Controls
  • 製品グループRadio Powr Savr™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-27
  • 版番号2
  • 高さ(インチ)4.35
  • 幅(インチ)1.8
  • 奥行き(インチ)1.35
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材メタル
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC 名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC コード3912
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClass 番号23-35 00 00
  • OmniClass タイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ