製品の公開
Ketra G2 Linear Cove Light
Lutron Electronics

Ketra G2 Linear Cove Light

Google翻訳”,
Ketraの高出力リニアアクセントランプは、入り江、壁の洗浄、放牧の用途に最適です。ケトラの優れた光学設計を利用して、G2は絶妙なビーム品質を提供し、壁や天井全体で均一な色と強度をもたらします。 G2ファミリは、Ketraの付属ネットワークで構成および管理できます。すべてのG2には、Ketra独自のソリューションの完全なスイートが装備されています。高解像度パレット-パステル、飽和色、1,400Kから10,000Kまでの高演色性白を含む1670万色の広い範囲をカバーします。動的スペクトル-可視スペクトル全体のエネルギー量を正確に調整して、自然光、自然調光、および鮮やかさを生成します。 TruBeam-利用可能なビーム角度全体で均一な色を生成します。カラーロック—すべてのKetra製品ファミリーにわたって、各製品の寿命にわたって、ワンステップのMacAdamEllipseで目的のカラーポイントを維持します。利用可能な新しい制御システム:KetraのG2 Linearは、LutronのClear Connect Type Xワイヤレス技術を使用して、Lutronの商用および住宅用制御システムであるAthenaおよびHomeWorksと完全に統合しています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • G2 High Output Linear Accent

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning

    from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across

    the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming

    and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

技術仕様
  • Unique reflutron-ketra-g2
  • コレクションセットGeneral Luminaries, Directional
  • コレクションKetra
  • 公開日2022-05-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ