製品を公開する
Emergency Lighting Interface
Lutron Electronics

Emergency Lighting Interface

Google翻訳,

LUT-ELI-3PHは、Lutron照明制御システムと連携して非常用照明ソリューションを提供するデバイスです。このデバイスは、通常の(非必須)電源電圧を検知し、火災報知制御盤(FACP)からの出力を受け入れることができます。通常の電源が遮断された場合、またはFACPから信号を受信すると、LUT-ELI-3PHは接続されている互換性のあるLutron制御システムに信号を送信します。この信号により、制御システムは非常用照明モードに移行し、制御対象の照明はすべて非常用照明レベルに設定されます。

特徴

• 互換性のあるLutron製コントロール

– GP、LP、LCP、XP、XPS、CCP、CXP、およびHS

– エナジーセーバーノードユニット

– GRAFIK Eye QSユニット

– EcoSystemバス電源を備えたQuantum照明管理ハブ

– 緊急用PowPakデバイスを備えたViveワイヤレスハブ

・ULR 924およびCSA C22.2 No. 141-02に「非常用照明および電源装置」として登録済み

・本機の動作には、通常電源または非常用(必須)電源からの24V電源供給が必要です。

・ステータスランプは各相の状態を示します。ステータスランプが「点灯」の場合は通常モード、「消灯」の場合は緊急モードです。

・テストボタンが用意されており、緊急事態をシミュレートすることでシステムの機能テストを実行できます。

・FACPからのドライ接点の保持閉路を受け入れ、緊急モードを作動させる。

・100~347V~の線間電圧を検出します。

仕様
  • Regulatory Approvals 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NECR 2014 300.22(C)(3) 

    • Meets the Canadian National Building Code plenum requirements for a concealed space used as a plenum within a floor or roof assembly 

    • cULus Listed - USA & Canada 

    • NOM Certified (LUT-ELI-3PH-S only) - Mexico 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001.2000 

    Power 

    • Sense voltage input to the LUT-ELI-3PH unit must be from the Normal (Non-Essential) power source. 

    • Sense voltage range: 100–347 V~ 50/60 Hz 30 mA, 1-Phase, 3-Phase, or split phase. 

    • Proper short-circuit and over-current protection must be provided at the distribution panel. A 20 A maximum circuit breaker may be used for the installation. 

    Environment 

    • Ambient Temperature Operating Range: 32 °F–104 °F (0 °C–40 °C). 

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing. 

    • For indoor use only. 

    Inputs 

    • 2 inputs for an FACP. A normally open or normally closed dry contact input on the FACP inputs will activate the emergency mode. 

    Status Light 

    • Status light indicates the phase status. Status light “ON” is normal mode, “OFF” is emergency mode.

    Test Button 

    • A test button is provided to perform a functional test of the system by simulating an emergency situation. 

    System Communications and Capacity 

    • May be added to an existing Lutron system. 

    • One LUT-ELI-3PH unit may be used with up to 32 circuit selectors, specification-grade panel interfaces (SPI), legacy panel interfaces, panel link translators, LCD controllers, Energi Savr Node units, DIN power modules, GRAFIK Eye QS units, or Quantum bus supplies mixed in any combination. 

    • There can be up to 4 Quantum bus supplies in a Quantum hub. Only 1 Quantum bus supply per hub needs to be connected per LUT-ELI-3PH unit. There can be up to 32 Quantum bus supplies connected to one LUT-ELI-3PH unit. 

    • Up to 4 Vive hubs may be used with a single LUT-ELI-3PH. 

    Note: Do not share a LUT-ELI-3PH between Vive and non-Vive devices. 

    Mounting 

    • The interface mounts to a standard 4 x 4 in (102 x 102 mm) junction box.

技術仕様
  • 固有参照番号lutron-lut-eli-3ph
  • 製品ファミリLighting Controls
  • 製品グループAthena
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-26
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)7.75
  • 幅(インチ)5
  • 奥行き(インチ)2.5
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ