製品の公開
Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory
Lutron Electronics

Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Google翻訳”,
Maestro®ワイヤレスコンパニオン調光スイッチを使用すると、あらゆるスペースの機能と利便性を高めながら、エネルギーを節約できます。 Maestro®ワイヤレスコンパニオンディマーは設置が簡単で、生活環境内の1つの部屋または複数の部屋用のカスタム照明制御ソリューションを作成できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

技術仕様
  • Unique reflutron-ma-r
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションMaestro® Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.69
  • 幅(inch)2.94
  • 奥行き(inch)1.13
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_65_72_97_22
  • Uniclass2015詳細Dimmer switches and controls
  • MasterFormat 2014 コード26 09 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルMultichannel Remote-Controlled Dimmers
  • OmniClassNumber23-35 37 17
  • OmniClassタイトルDimmer Control Switches