製品を公開する
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
myRoom XC Sunnata RF Local Controls
    Lutron Electronics

    myRoom XC Sunnata RF Local Controls

    Google翻訳,

    商用Sunnata RFローカルコントロール

    Sunnata RFローカルコントロールは、標準的な調光器、スイッチ、ファンコントロールとほぼ同様の機能を持ちますが、照明制御システムの一部として制御できます。ローカル照明コントロールは、照明回路の個別調光やスイッチングが必要な場所で役立ちます。ファン速度コントロールは、ACファンの制御にも使用できます。

    仕様
    • Features 

      • Advanced features such as fade-on / fade-off, delayed long fade-to-off, and rapid full-on. 

      • Locator light to assist in locating the controls. 

      • The switch can be installed in single pole or multi-location applications (fan control and dimmer are single pole only). Sunnata companion switches must be used for multi-location control with Sunnata switches. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe light bulb replacement. 

      • Use Lutron Designer (Claro gloss or satin finish) wallplates or designer-style wallplates from other manufacturers. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. Available colors are in the Colors and Finishes section at the end of this document. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    技術仕様
    • 固有参照番号lutron-myroomxc-arst
    • 製品ファミリLighting Controls
    • 製品グループmyRoom XC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)4.69
    • 幅(インチ)2.94
    • 奥行き(インチ)1.44
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー