製品の公開
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
    Lutron Electronics

    Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Google翻訳”,

    Pico Wireless Controlは、ユーザーがMaestro Wireless調光スイッチ、ランプ調光スイッチ、およびスイッチを制御できるようにする、柔軟で使いやすいデバイスです。 Picoワイヤレスコントロールは、台座の卓上コントロール、軽量のハンドヘルドリモート、車のバイザーにクリップされたコントロールとして機能するか、Lutron®Claro®フェースプレートの有無にかかわらず壁に取り付けて、従来のキーパッドを模倣することができます。バッテリー駆動の制御には、外部電源や通信配線は必要ありません。

    特徴:

    • Maestro Wirelessの調光スイッチとスイッチを制御し、ユーザーが照明レベル(PJ2-3BRL-L01、PJ2-2BRL-L01)を上げ下げしたり、お気に入りの照明レベルを思い出したりできるようにします
    • さまざまな用途に合わせて8色のコントロールが利用可能
    • オプションの台座を使用して、ハンドヘルドコントロール、カーバイザーコントロール、ウォールマウントコントロール、またはテーブルトップコントロールとして使用するための簡単な構成
    • 付属のウォールマウントアダプターと取り付けテンプレートを使用して、1ギャング、2ギャング、またはマルチギャングのインストールで簡単にインストールできます
    • 黒と白で利用可能な卓上台座
    • バッテリー駆動の制御は配線を必要としません
    • 付属のバッテリーに付属のコントロール
    • 100フィート(30 m)の視線内、または壁を通過する30フィート(9 m)の範囲内で、最大10個のMaestro Wireless調光スイッチ、スイッチ、およびランプ調光スイッチを制御できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    技術仕様
    • Unique reflutron-pj2
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションPico™ Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-06-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.6
    • 幅(inch)1.3
    • 奥行き(inch)0.31
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • MasterFormat 2014 コード26 09 23
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ