製品の公開
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control
    Lutron Electronics

    Pico Line-Powered Wireless Control

    Google翻訳”,

    Pico ライン電源のワイヤレス コントロールは、柔軟で

    ユーザーがルートロンを制御できる使いやすいデバイス

    どこからでもワイヤレス負荷制御デバイスの電源電圧を制御

    空間には力が存在します。この制御には次のことが必要です

    電源のために線間電圧に接続しますが、配線は必要ありません

    コミュニケーションのために。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015

      • cULus

      • FCC Certified (U.S.A.)

      • IC Certified (Canada)

      • IFETEL Certified (Mexico)

      • NOM (Mexico)

      Power

      • 120–277 V~ 50/60Hz

      • Maximum power consumption 0.5 W

      System Communication and Capacity

      • Communicates using Radio Frequency (RF) at

      431 MHz to 437 MHz.

      • Thousands of system addresses prevent interference

      between systems.

      • Can be assigned to control lighting and receptacle

      control devices that are within a range of 30 ft (9 m)

      through walls and 60 ft (18 m) line-of-sight.

      • Range can be extended by use of a Vive hub.

      Environment
      • Ambient operating temperature:
      32 ˚F to 104 ˚F (0 ˚C to 40 ˚C)
      • Maximum 90% non-condensing relative humidity
      • Indoor use only
      Warranty
      • 1 Year Limited Warranty
      For additional Warranty information, please visit
      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/
      369-119_Wallbox_Warranty.pdf

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-pico-line-powered
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.96
    • 奥行き(inch)1.44
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ