製品の公開
QS Motor Group Controller
Lutron Electronics

QS Motor Group Controller

Google翻訳”,

QSモーターグループコントローラーは、Quantum®およびQSスタンドアロンシステムとACブラインド、シェード、ルーバー、プロジェクションスクリーン、または互換性のあるACモーターとのシームレスな統合を提供するインターフェイスです。これは、1つの共通AC入力フィードから4つの独立して制御可能なAC上昇/下降出力を提供します。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

技術仕様
  • Unique reflutron-qs-motorcontroller
  • コレクションセットShades
  • コレクションQS Motor Group Controller
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.56
  • 幅(inch)6.4
  • 奥行き(inch)2.44
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード12 24 13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
  • OmniClassNumber23-35 15 11
  • OmniClassタイトルAlternating Current (AC) Motors

対応地域

北米