製品の公開
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
    Lutron Electronics

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    Google翻訳”,
    Sivoia QS Smart Enclosureは、配線を簡素化し、複数のSivoiaQSウィンドウトリートメントやその他のシステムデバイスおよびインターフェイスを使用して設置を整理します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        技術仕様
        • Unique reflutron-qsps-30pnl
        • コレクションセットDistribution Boards and Control Panels
        • コレクションSivoia® QS
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2019-12-19
        • エディション1
        • 高さ(inch)59.5
        • 幅(inch)15.88
        • 奥行き(inch)4.21
        関連
        • 主なマテリアルメタル
        • 副マテリアルプラスチック
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
        • MasterFormat 2014 コード26 22 13
        • MasterFormat 2014 タイトルLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClassNumber23-35 00 00
        • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment