製品の公開
Energi Savr Node for EcoSystem
Lutron Electronics

Energi Savr Node for EcoSystem

Google翻訳”,
Energi Savr Nodeユニットは、EcoSystemRバラスト、ドライバー、およびデバイス用のDINレールに取り付けられたEcoLinkコントローラーです。それぞれ最大64個のバラストを備えた2つの独立したエコリンクにエコリンクパワーと制御を提供します。 Energi Savr NodeTユニットは、次のLutronRデバイスに直接接続と電力を提供します:占有センサー、昼光センサー、IRレシーバー、QSデバイス。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

技術仕様
  • Unique reflutron-qsne-2eco
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションEnergi Savr Node
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.56
  • 幅(inch)6.4
  • 奥行き(inch)2.44
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment