製品の公開
Sivoia QS Wireless Panel
Lutron Electronics

Sivoia QS Wireless Panel

Google翻訳”,

Sivoia QSワイヤレススマートパネルは、配線を簡素化し、複数のSivoiaQSワイヤレスウィンドウ処理を使用して設置を整理します。 Sivoia QSワイヤレススマートパネルは、標準の120〜240 V〜回路に配線されるように設計されています。各パネルには、接続されたデバイスに電力を供給する10個のNEC®クラス2/PELV出力が含まれています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

技術仕様
  • Unique reflutron-qspsy
  • コレクションセットShades
  • コレクションSivioia QS Wireless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)18
  • 幅(inch)10.88
  • 奥行き(inch)4.19
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC391213
  • Uniclass2015コードPr_75_50_18_17
  • Uniclass2015詳細Control panels
  • OmniClassNumber23-35 25 23
  • OmniClassタイトルElectrical Control Panels