製品の公開
Quantum DIN Rail Panel
Lutron Electronics

Quantum DIN Rail Panel

Google翻訳”,
構成可能な照明制御パネルは、複数の負荷タイプを制御するように構成可能な、事前に組み立てられ、テストされた電源パネルです。安全なパネル設計により、リンク管理や他のシステムとのインターフェースのための独立した制御機器コンパートメントで使いやすくなっています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

技術仕様
  • Unique reflutron-quantum-dinrail
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションQuantum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード26 09 26
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Panelboards
  • OmniClassNumber23-27 15 21 11
  • OmniClassタイトルBuilding Lighting Control Panel

対応地域

北米