製品の公開
PowPak Wired Daylight Transmitter
Lutron Electronics

PowPak Wired Daylight Transmitter

Google翻訳”,

PowPak有線昼光トランスミッターは、有線昼光センサーからの入力を受け取り、Lutron Clear Connectコマンドを送信します。これは、Radio Powr Savr昼光センサーと同様の機能です。有線昼光センサーEC-DIR-WHと組み合わせることで、Radio Powr Savrの代わりとして、RF通信を介して互換性のある調光・スイッチング機器を自動的に制御できます。

特徴

• 以下のシステムに対応しています: — Vive — Athena — QSスタンドアロン

・電池不要のソリューション

・昼光送信機(RMJS-DT-DV)は、有線昼光センサー(EC-DIR-WH)からの入力を受け取り、電源を供給します。

・Lutron社製の信頼性の高い部分開ループ制御による昼光補正。

・視光レベルの変化に対して線形応答を示すように設計されています。

・クリアコネクト技術を採用しています。

• モデル番号EC-DIR-WHを含むパッケージで入手可能:RMJS-DT-DV-PKG

仕様
  • Regulatory Approvals 

    • cULus 508 listed 

    • FCC certified. 

    Complies with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC rules 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NEC® 2014 300.22(C)(3) 

    • IC certified 

    Power 

    • Operating voltage: 120 / 277 V~ 60 Hz 

    • Typical Power: 0.55 W Output Ratings 

    • IEC SELV/NEC® Class 2 • 24 V- 110 mA 

    • Powers one EC‑DIR‑WH sensor only Mounting 

    • This device can be installed on a junction box or marshalling box using the conduit nut or with mounting screws. 

    • The device must NOT be mounted inside a metallic enclosure – only on the exterior of a junction box or marshalling box. Improper installation can result in degraded wireless communications and intermittent or sustained communications failures and will not be covered under warranty. 

    • For applications (in the U.S.A.) where code requires the PowPak wired daylight transmitter to be installed inside an additional junction box, please see Lutron Application Note #423 (P/N 048423) at www.lutron.com for how to perform this installation. 

    • For all other installations, refer to the installation instructions and consult local and national electric codes for proper installation. The PowPak wired daylight transmitter needs to be accessible for some programming steps. Record where it is mounted so that it can be easily located later.

    System Communication 

    • Operates using Clear Connect - Type A RF Technology for reliable wireless communication 

    • Wired daylight transmitters, sensors and controls must be located within 60 ft (18 m) line of sight, or 30 ft (9 m) through walls of the associated control module. The 60 ft (18 m) range is not reduced by a ceiling tile obstruction 

    • Contact Lutron first for applications using foil backed or metallic ceiling tiles Environment 

    • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

    • 0% to 90% humidity, non-condensing 

    • For indoor use only Limited Warranty 

    • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy

技術仕様
  • Unique reflutron-rmjs-dt-dv
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションPowPak
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.94
  • 幅(inch)2.82
  • 奥行き(inch)1.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー