製品の公開
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications
Lutron Electronics

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Google翻訳”,
Sivoia®QS電動ローラー64シリーズシェードは、薄手の生地、薄暗い生地、遮光生地を提供することで、あらゆるスペースやアクティビティに最適なライトを作成します。家具に損傷を与える可能性のある紫外線を拡散させながら、視界を維持するために薄手の生地を選択してください。薄暗い生地はプライバシーを提供しますが、遮光生地は100%不透明で、すべての日光を排除します。 Roller 64は、天井、壁、およびわき柱の取り付けオプションにユニバーサルなワンピースブラケットを利用しています。ブラケット間の最小幅は18.5インチ、ブラケット間の最大幅は8フィートです。 Roller 64は、3フィートで38 dBA未満で動作し、最大64平方フィートのファブリックで動作できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Endcaps | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 64 ft²

技術仕様
  • Unique reflutron-roller-64
  • コレクションセットShades
  • コレクションSivoia® QS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-22
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • MasterFormat 2014 コード12 24 13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
  • OmniClassNumber23-17 21 13 17 13
  • OmniClassタイトルRoller Shades

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ