製品の公開
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
    Lutron Electronics

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    Google翻訳”,
    HomeWorks QS seeTouchキーパッドは、システム内でシームレスに機能し、ライト、シェード、温度、および統合デバイスを制御します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    技術仕様
    • Unique reflutron-seetouch-homeworks-arch
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.56
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • MasterFormat 2014 コード26 09 23
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

    対応地域

    北米