製品の公開
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
    Lutron Electronics

    Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Google翻訳”,
    ソフトスイッチ付きのPowPakリレーモジュールは、Lutronが特許を取得したソフトスイッチテクノロジーを使用して、PicoリモートコントロールおよびRadio PowrSavr占有センサーと昼光センサーからの入力に基づいて汎用負荷を制御する無線周波数(RF)デバイスです。オプションの低電圧ドライ接点閉鎖出力(CCO)を使用して、HVACコントローラーなどのサードパーティシステムに占有ステータスを伝達できます。 PicoリモートコントロールやRadioPowrSavrセンサーなどのRF入力デバイスとの通信は、Lutron ClearConnectRFテクノロジーを使用して行われます。これらの製品はViveハブとも互換性があり、Wi-Fi対応の電話、タブレット、またはコンピューターで標準のWebブラウザーを使用して簡単なセットアッププロセスを実行できます。また、すべてのViveデバイスの制御と監視が可能になります。 Viveハブはいつでも追加できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 5 amps to 16 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-powpak-relaysoftswitch
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)4
    • 幅(inch)2.8
    • 奥行き(inch)1.25
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36
    • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

    対応地域

    北米