低温でも高性能
Vシリーズユニットに組み込まれたスマート機能は、ユニットが無条件のクローゼットスペースに設置されている場合や、最も寒い天候にさらされている場合でも、確実に動作し続けます。
MagicPak™は開発を容易にします
すべてのステップでシームレスに統合されます。
MagicPak冷暖房ユニットは、集合住宅建設に理想的なソリューションであり、
建物の設計、建設、所有権のすべての段階でメリットがあります。
アーキテクツ
ビジョンをデザインします。
MagicPakは、建築家のビジョンがコンセプトから完成まで同じままであることを保証できます。 MagicPak
複数の凝縮ユニットがない一方で、建物の清潔で整頓された外観を維持します
地面のオープンスペースを維持します。カスタマイズ可能な建築用ルーバーは、クリエイティブをさらに拡張できます
建物の形、空間、雰囲気を損なうことなく可能性を。
機械エンジニア
仕様の簡素化。
MagicPakのオールインワン設計により、エンジニアは他の多くのアクセサリを指定する必要がなくなります。
これは、従来の分割システムの加熱および冷却ソリューションで必要とされます。チェイスウェイは必要ありません、
また、ベースパッド、外部ユーティリティ接続、冷媒ラインの切断または許容値もありません。 MagicPak
部屋から部屋へ、床から床への一貫性を提供するため、仕様は同じで、設置時間は
短縮されました。
不動産開発業者
所有コストの削減。
MagicPakは、建設から住宅まで、あらゆる集合住宅の生涯を通じて低コストを意味します
占有。簡単で一貫性のある設置のおかげで、建築コストは低くなります*。 MagicPakの簡単なアクセスにより
自己完結型のコンポーネントが損傷を受けにくい一方で、より迅速なメンテナンスとサービスのために
環境要素から。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |