製品の公開
MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
MagicPak

MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling

Google翻訳”,

簡単な仕様とインストール

MagicPakのMシリーズユニットのオールインワン設計により、エンジニアは、従来の分割システムの加熱および冷却ソリューションに付属する他の多くの部品を指定する必要がなくなりました。チェイスウェイは必要ありません。また、ベースパッド、外部ユーティリティ接続、切断、または冷媒ラインの余裕も必要ありません。 MagicPakのMシリーズユニットは、部屋から部屋へ、床から床への一貫性を提供するため、仕様は同じであり、設置時間が短縮されます。

MagicPak Mシリーズは、ラインチェイスウェイ、外部ユーティリティ接続、切断、冷媒ラインの許容、さらには地上ユニットを隠すための造園など、従来の分割システムに付属する部品の複雑な仕様の必要性を排除します。アパート、マンション、その他の複数の居住者が住む建物の場合、MagicPakは
発達。オールインワンの実績のあるシステム。

ガス加熱/電気冷却、電気加熱/冷却、ヒートポンプで利用可能なMagicPak®オールインワンユニットは、指定できる最も簡単な加熱と冷却の組み合わせを可能にする実証済みの設計を備えています。

集合住宅ソリューションのリーダー
MagicPakAll-In-One™HVACシステムは、集合住宅でより多くの価値を推進するのに役立ち、設計、速度、および仕様から占有までの節約を最適化しながら、従来のシステムの制約を取り除くことができます。

小さなフットプリントはどのフロアプランにも適合します
MagicPakAll-In-One™HVACシステムは、小さな設置面積で暖房と冷房を組み合わせ、あらゆる環境に溶け込むことができます。各
個別に計測されたシステムは、独自のクローゼット内にあります—増加することなく、付加価値のあるアメニティのためにより多くの使用可能なスペースを解放します
建物のフットプリント。


仕様
  • Electric Heating/Electric Cooling

    • Up to 14.0 SEER/13.4 SEER2, 11.0 EER/10.6 EER2
    • Fully ducted system
    • Cooling capacity of 0.75 - 3-tons
    • Electric heat range of 0 - 10 kW
    • Individual metering and control for each unit
    • Easy plug-and-play-like install and service
    • Top supply and return
    • Nominal CFM at 0.5” W.C.
    • <1.4% cabinet air leak
    • Pre-wired and pre-charged
    • Factory installed evaporator drain float switch
    • Factory installed ventilation air capabilities
    • Optional Climate Guard™ epoxy coated coils
    • 5-year limited parts warranty

    Keywords: Multifamily hvac, multifamily, commercial hvac, split-systems, chaseways, external utility connections, disconnects, refrigerant lines, apartments, 

技術仕様
  • Unique refmce-single-packaged-vertical-unit
  • コレクションセットM-Series
  • コレクションAll-In-One HVAC Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03
  • Uniclass2015詳細Air conditioning units
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment