製品の公開
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

Google翻訳”,

Mシリーズルーバー

  • 4つの標準ポリプロピレンまたは15の標準アルミニウム色で利用可能
  • カスタムカラーとペイントマッチング
  • ルーバーは上部を上向きにして、排出空気を吸気から遠ざけます。
  • ルーバーは下部を下向きにして、水、汚れ、破片をユニットから遠ざけます
  • ルーバーは、掃除、塗装、修理のために内側から取り外すことができます
  • 耐衝撃性ルーバー

Mシリーズウォールスリーブ

  • MagicPakのインストールにはすべて壁スリーブが必要です
  • 建物の建設中に正確な開口部を提供します
  • 木枠、セメントブロック、流し込みコンクリートまたは金属間柱壁と互換性があります
  • 6 "、8"、10 "、12"のサイズが利用可能
技術仕様
  • Unique refm-series-louvers
  • コレクションセットM-Series
  • コレクションWall Sleeves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • ETIM コードEC010351
  • ETIM 名Louver for duct installation
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles