製品の公開
V-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

V-Series Louvers & Wall Sleeves

Google翻訳”,

Vシリーズルーバー

  • Vシリーズユニットは、標準の金属ルーバーが取り付けられた状態で製造および出荷されます
  • 二次建築ルーバーが建物の表面に取り付けられ、対称性を維持するシームレスな外観を実現します
    • アルミ仕上げ
    • 15色の標準色
    • カスタムカラーとペイントマッチング
  • ルーバーは上部を上向きにして、排出空気を吸気から遠ざけます。
  • ルーバーは下部を下向きにして、水、汚れ、破片をユニットから遠ざけます

Vシリーズウォールスリーブ

  • MagicPakのインストールにはすべて壁スリーブが必要です
  • 建物の建設中に正確な開口部を提供します
  • 木枠、セメントブロック、流し込みコンクリートまたは金属間柱壁と互換性があります

MagicPak Vシリーズユニットは、内部コンポーネントや住居への水害を防ぐのに役立つように設計されています。ユニットは、ガスケットとシールだけに依存するのではなく、水が建物の外部に出ることができるように傾斜したベースパンを備えた壁スリーブを備えています。ベースパンはポリプロピレン製で、抗菌保護が施されているため、建物の正面の変色につながる腐食はそれほど問題になりません。

仕様
  • Aluminum 2-Coat - 70% PVDF

    • Bone White
      (24)
    • Dark Bronze
      (75)
    • Portland Stone
      (49)
    • Light Stone
      (43)
    • Shelburne
      (69)
    • Forest Green
      (36)
    • Sandstone
      (67)
    • Herringbone
      (37)
    • Coronado Red
      (34)
    • Sahara Tan
      (65)
    • Stone Gray
      (78)
    • Ascot White
      (19)
    • Black
      (89)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Taupe
      (52)

    Aluminum Pearledize 70 Standard Colors

    • Dark Bronze
      (75)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Champagne BRZ
      (71)
    • Warm Silver
      (96)
    • Asti
      (86)
    • Copper
      (92)
    • Coral Reef
      (93)
    • Blue
      (05)
    • Bright Silver (88) / Clear 210R1 (00)
技術仕様
  • Unique refv-series-louvers
  • コレクションセットV-Series
  • コレクションWall Sleeves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • ETIM コードEC010351
  • ETIM 名Louver for duct installation
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles