製品の公開
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    Google翻訳”,

    組み立て済みのMPTターンスタイルは、お客様の業務プロセスを迅速化すると同時に、境界セキュリティの設置にかかる貴重な時間と人員を節約します。ターンスタイルは、設置場所ですぐに使用できる状態で納品されます。すべてのコンポーネントはベースフレームに既に組み立てられています。フレームを下部構造に接続し、電気配線とアクセス制御システムを接続し、床材を仕上げるだけで、ターンスタイルはすぐに使用できます。さらに、このターンスタイルはモバイルアクセス制御ソリューションとしても提供できます。適切な通路表面と組み合わせることで、お客様のために建設現場や一時的なイベント会場を安全に保護したり、既存のセキュリティ対策を強化したりすることができます。
    完全に組み立てられたMPTは、倉庫内または設置場所でフォークリフトを使用して運搬できます。ユーロパレットと同様に、運転手はフォークアームをあらかじめ取り付けられたリフトスロットに差し込むだけで、ターンスタイルを持ち上げることができます。
    組み立て済みのMPTには、すべてのオプションと付属品を取り付けることができます。これらのアイテムは現場で取り付けられます。

    仕様
      • Quick and easy installation thanks to the pre-assembled delivery direct from the factory
      • The customer can place a walkway surface on top of the lifting slots
      • Adjustable lifting slots to fit the forklift truck and conditions at the deployment site
      • Reliable security for external areas and open-air grounds with a high number of visitors
      • Mechanical, electro-mechanical and motorised variants
    技術仕様
    • Unique refmpt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • コレクションセットMagnetic Autocontrol
    • コレクションFull Height turnstiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2415
    • 幅(mm)1520
    • 奥行き(mm)1340
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)320
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米