製品の公開
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile

    MPT Full height turnstile

    Google翻訳”,

    MPT フルハイトターンスタイルは、短時間で大勢の人がエリアに出入りする必要がある屋外エリアのアクセス制御に最適なソリューションです。さまざまな駆動オプションにより、MPT ターンスタイルは用途に合わせて正確にカスタマイズできます。電気機械式の MPT 332 ターンスタイルは、MHTM™ 駆動ユニットによって穏やかで均一、かつほぼ無音で駆動され、屋外や企業の施設のセキュリティに最適です。MPT 333 は電気機械式ロックユニットを備え、回転動作はユーザーによって行われます。遊園地やスタジアムで人気のオプションです。どちらの駆動バージョンも、市販されているすべての一般的なアクセス制御システムを使用して制御でき、両方向の通行で使用できます。純粋に機械式の MPT 330 フルハイトターンスタイルは、一方向のみの通行を許可するため、たとえばスイミングプールやスポーツ施設の無人出口に特に適しています。 MPTの回転式改札機は、お客様のご要望に合わせて個別にカスタマイズすることも可能です。例えば、異なる素材仕上げ、ロックオプション、追加コンポーネント、自転車、車椅子、資材運搬用のスイングレバーなどをご用意できます。

    仕様
      • Reliable securing of outdoor areas and company grounds with high rates of pedestrian traffic
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e. g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    技術仕様
    • Unique refmpt-full-height-turnstile
    • コレクションセットMagnetic Autocontrol
    • コレクションFull Height turnstiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2235
    • 幅(mm)1510
    • 奥行き(mm)1288
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)250
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米