製品の公開
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door

    MPG Full height swing door

    Google翻訳”,

    MPGスイングゲートは、広い通路開口部が必要な屋外バリアとして最適なソリューションです。自立型としても、MPTターンスタイルと組み合わせて使用​​することも可能です。スイングゲートは両方向に90°の開閉角度を持ち、あらゆる一般的なアクセス制御システムで制御できます。オプションとして、自転車や車椅子の存在を確実に検知する片面または両面誘導ループを追加することも可能です。MHTM™駆動技術により、エネルギー効率が高く、メンテナンスフリーで静音性に優れています。衝撃力が低く、接触検知機能も高感度なため、ユーザーの安全性が確保され、厳格な欧州規格にも準拠しています。豊富な材質オプション、インターロック、および補助アタッチメントにより、MPGスイングゲートは用途に合わせて個別にカスタマイズできます。

    仕様
    • Technical data 

      MPG 362                                                                                             MPG 372

      Installation: In combination with turnstile system                                Free-standing

      Drive technology: MHTM™                                                                   MHTM™

      Control system: MGC                                                                          MGC

      Safety system: MSDS®                                                                        MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                                     110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 25 W                                                      Approx. 25 W

      Duty cycle: 100 %                                                                               100 %

      Opening/closing times: Approx. 3 s                                                     Approx. 3 s

      Passage width: 1087 mm                                                                    1070 mm

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)                                 IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 1451 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm          1623 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm

      Weight: Approx. 220 kg                                                                       Approx. 250 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C                                                      −30 to +55 °C

    技術仕様
    • Unique refmpg-full-height-swing-door
    • コレクションセットMagnetic Autocontrol
    • コレクションFull Height turnstiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2235
    • 幅(mm)1623
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)250
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米