製品の公開
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile

    MPT Full height double turnstile

    Google翻訳”,

    MPTダブルターンスタイルは、2つの通路が必要でスペースが限られている場合の屋外アクセス制御に最適なソリューションです。MPTターンスタイルは、提供される駆動方式のバリエーションにより、お客様の用途に合わせて正確に調整できます。電動モーター駆動のMPT 352ターンスタイルは、MHTM™駆動ユニットによって穏やかで均一、かつほぼ無音で動作し、屋外エリアや企業敷地内の代表的なセキュリティに最適な選択肢です。MPT 353は電気機械式ロックユニットを備え、回転動作はユーザー自身によって行われます。レジャーパークやスタジアムで人気のタイプです。どちらの駆動方式も、従来のすべてのアクセス制御システムで制御でき、両方向の通過に対応できます。純粋に機械式のMPT 350ターンスタイルは、訪問者を一方向にのみ通過させるため、監視されていないプールやスポーツ施設の出口に特に適しています。MPTターンスタイルは、さまざまな材質オプション、インターロック方式、自転車、車椅子、資材運搬用の追加アタッチメントや拡張機能など、その他の方法でもお客様の要件に合わせて個別に調整できます。

    仕様
      • Space-saving double system for two independent passageways
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e.g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    技術仕様
    • Unique refmpt-full-height-double-turnstile
    • コレクションセットMagnetic Autocontrol
    • コレクションFull Height turnstiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2235
    • 幅(mm)2210
    • 奥行き(mm)1318
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)450
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米