製品の公開
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Google翻訳”,

    ASL3シリーズは住宅用途での使用が承認されており、幅広い暖房ニーズに対応する汎用性を備えています。特許取得済みの「階段状」ASL5発熱体が効率的なパフォーマンスを保証し、2ピースの押し出しアルミ製スナップロック設計により、ユニット全体にわたって素早く確実に固定できます。前面と底面の吸気グリルには、洗練された美しいスロットが設けられています。

    ユニットは床、壁、台座に設置でき、壁一面に設置することも、標準の長さ28インチから10フィートまで、個別のセクションとして設置することもできます。カスタムペイントとアルマイト加工のオプションもご用意しており、あらゆるインテリアにマッチします。建築様式の端部セクションは洗練された印象を与え、工場でカットされたコーナーにより、ユニークな空間にも容易にフィットします。

    ASL3は、右開きまたは左開きのエントリー、工場出荷時の配線を備えた内蔵配線ウェイ、そして充実したトリムアクセサリーを備えています。オプションのコントロールには、サーモスタット、リレー、スイッチなどがあり、柔軟性を高めています。底面、背面、または側面から簡単に配線にアクセスできるため、設置が簡単です。フルレングスのサーマルリミットスイッチは過熱保護機能を備え、温度が正常に戻ると自動的にリセットされます。上部グリルには鉛筆で触れないタイプの排出口が設けられ、安全性を高めています。

    理想的な空間 | 住宅(ASL3) :リビングルーム、寝室、その他床から天井までの窓がある同様のエリア

    理想的なスペース| 公共施設および商業施設(ASL3 または ASL5):オフィス、廊下、ロビー、コンドミニアム、会議室、小売スペース、その他の類似エリア

    技術仕様
    • Unique refBerko-ASL3-ASL5-Series-Architectural-Sill-Height-Convector
    • コレクションセットConvectors
    • コレクションBerko
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器
    • MasterFormat 2014 コード23 82 33
    • MasterFormat 2014 タイトルConvectors