製品の公開
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Google翻訳”,

    コンパクトなデザインで、どんな場所でも使える本格的なゾーン暖房をお探しなら、このウォールヒーターをお選びください。応答速度の速いヒーターが素早く作動し、寝室、浴室、廊下を暖かく照らします。特許取得済みのCLIP-N-FITシステム、温度ヒューズ、そして自己保持機能により、安全かつ簡単に壁に設置できます。

    • 特許取得済みのCLIP-N-FIT機能により、設置者はジャンパー線を動かさずに希望のワット数出力を変更できます。
    • 二重保護:ワンタイムサーマルヒューズによる自己保持制限
    • デュアル電圧とワット数定格により在庫レベルを削減
    • 現代的な外観とコンパクトなサイズは、スペースが限られている新しい住宅や商業施設に最適です。
    • ヒーター/ファンアセンブリをバックボックスに1本のネジで取り付けるだけで、素早く設置でき、メンテナンスも簡単
    • 全モデルに二極サーモスタットを装備
    • 滑らかに動く多層インペラによる効率的で静かな動作
    • 後付けにも対応可能(UL認定のCOS-EおよびCSモデルに付属)*
    • 安全性を高めるために確実にOFFの位置にあるサーモスタット

    理想的なスペース |寝室、リビングルーム/ファミリールーム、キッチン、バスルーム、地下室、オフィス、廊下、ロビー、待合室

    仕様
    • COLOR | White

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |50

      GRILLE |12 H x 9 W x 0.9″ D

      BACK BOX | 9-7/8 H x 7-3/4 W x 4″ D

    技術仕様
    • Unique refBerko-COS-E-Series-Residential-Fan-Forced-Zonal-Wall-Heaters
    • コレクションセットUnit Heaters
    • コレクションBerko
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター