製品の公開
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Google翻訳”,

    輻射天井パネルは、他の快適ソリューションでは実現できない場所にも対応します。3種類の取り付けオプションからお選びいただけるため、あらゆる天井スペースにフィットし、周囲の窓や玄関からの熱損失を軽減します。浴室、オフィス、スタジオなど、暖かさを保ちながら活動のための床面積を確保したい場所ならどこにでも設置できます。

    特徴:

    • 目に見えない、主な、または補助的な快適さに最適
    • 周囲の熱損失を相殺したり、空間全体に主な熱を供給するのに最適です。
    • リクエストに応じてカスタムパネルのフルラインナップが利用可能(仕様を参照)
    • ユニットには、48インチの1/2インチフレキシブルメタルコンジットとJ-Boxコネクタが標準装備されています。
    • 断熱材 – 1インチ、1ポンドの密度の高温グラスファイバー製
    • 亜鉛メッキまたはアルミニウムメッキ鋼製ハウジング
    • カプセル化された鋳造要素により、表面全体の温度が均一になり、ユニットの寿命が長くなります。
    • フレキシブルな金属管に収納されたアース線と48インチのリード線が含まれています
    • すべてのパネルには、地震/Tバーグリップクリップの組み合わせが標準装備されています。
    • 吊り下げクリップはサポートチェーン用の穴を備えており、Tバーの上に折り畳んで横方向の動きを減らすこともできます。
    • 難燃性材料で作られており、火災や危険の評価はありません
    • 天井パネルはオーダーメイドで製作可能です

    理想的なスペース |オフィス、廊下、ロビー、会議室、小売スペース、ロッカールーム、研究室、ヨガスタジオ、リビングルーム、寝室、バスルーム、地下室


    仕様
    • COLORS |White & Custom Colors

      DIMENSIONS | 24 x 24″ and 24 x 48″

    技術仕様
    • Unique refBerko-CP-Radiant-Ceiling-Panels
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションHeaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_71
    • Uniclass2015詳細Radiant panels
    • MasterFormat 2014 コード23 83 33
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Radiant Heaters
    • OmniClassNumber23-33 15 21 15
    • OmniClassタイトルPlate Radiators