製品の公開
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater

    QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater

    Google翻訳”,

    目立たない快適さを求める商業空間には、このダウンフロー天井ヒーターがおすすめです。オフィス、会議室、ロビー、待合室、玄関などに力強い暖かさをお届けします。

    • 天井の種類と設置スペースに応じて、表面取り付け型または埋め込み型のエンクロージャをご注文ください。表面取り付け型は室内への設置スペースが6インチ(約15cm)ですが、埋め込み型エンクロージャは室内のクリアランスが7インチ(約18cm)しか必要ありません。
    • オプションのリレーを使用すると、この天井ヒーターを中央ビル管理システムに接続できるため、1か所から温度を制御できます。
    • 付属のサムピンでユニットを固定できるので、両手が空いて天井面や筐体内に設置できます。
    • 特定のエリアに熱を集中させるには狭いパターンを、より広いエリアをカバーしたい場合には広いパターンをお選びください。非対称の加熱パターンは、広い範囲をカバーしながらも出力を集中させます。
    • ヒーターファンは、希望の温度に達するまで待ってから室内に空気を送り込み、残りの熱をすべて放出してから停止します。

    理想的なスペース |トイレ、オフィス、会議室、ロビー、待合室、エントランス

    仕様
    • COLORS | White

      TEMP RANGE | 45- 90F

      CFM |300

      RECESSED | 23-3/4″W x 23-3/4″L x 7″D

      SURFACE | 16-1/2″W x 20″L x 5-3/4″D

    技術仕様
    • Unique refQMark-CDF-Series-Commercial-Downflow-Ceiling-Heater
    • コレクションセットUnit Heaters
    • コレクションQMark
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター