製品の公開
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Google翻訳”,

    現代美学

    • 現代および将来の建築仕様に適合する現代的なデザイン
    • _標準の刻印グリル(オプションのダクトグリル付き)

    簡単なインストールとメンテナンス

    • ヒンジ付きフロントパネルを備えた天井アプリケーションで1人によるメンテナンスが可能
    • フロントカバーインターロックは、フロントカバーが取り外されるとユニットの電源を切断し、安全性を高めます。
    • 吸気口に装着された使い捨てエアフィルター。オプションで恒久的および洗浄可能なアルミフィルターも利用可能

    堅牢な設計

    • キャビネットは強度を高めるために16ゲージの厚手の冷間圧延鋼で作られており、耐腐食性のためにポリエステル粉体塗装で仕上げられています。
    • モーターには自動熱過負荷保護が装備されており、安全要件を満たすためにすべてのヒーターにモーターヒューズ保護が装備されています。
    • 過熱時にヒーターを自動的に遮断し、ヒーターを保護する2つの安全カットアウトを標準装備しています。動作温度が正常に戻ると、ヒーターは自動的に再起動します。

    BACnet制御統合機能

    • 新しいSmartSeriesPlusコントロールは、完全にプログラム可能な内部スケジュールを実行できるだけでなく、BACnetビル管理システムに接続する機能も備えた初のデジタルタッチスクリーンコントロールです。

    理想的なスペース |学校の廊下、教会、交通ターミナル、階段、玄関、玄関ホール、ロビー、機械室

    仕様
    • TEMP RANGE | 55-85 F

      CFM | 200-1000

      COLORS | White

      ADDITIONAL COLORS | Beige,Aluminum, Bronze, Black & Cutom Colors available upon request

      DIMENSIONS |26-3/8″ H x 9-3/4″ D (length varies)

    技術仕様
    • Unique refBerko-CUH900-SERIES-Custom-Cabinet-Heater-Unit
    • コレクションセットUnit Heaters
    • コレクションBerko
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • MasterFormat 2014 コード23 82 39
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Heaters
    • OmniClassNumber23-33 15 27 17
    • OmniClassタイトルForced Air Electric HVAC Resitive Unit Heaters