製品の公開
Berko - RCC Series - Cove Heater
Berko - RCC Series - Cove Heater

    Berko - RCC Series - Cove Heater

    Google翻訳”,

    壁面スペースが限られている空間を優しく暖めるには、コーブヒーターをお選びください。壁に簡単に取り付けられ、リビングルーム、寝室、バスルーム、地下室、オフィスなどを暖かく保ちます。

    • 主または補助的な快適暖房に最適
    • 壁のスペースが限られていて、穏やかな暖かさが必要な場所に最適です。
    • 押し出し加工されたアルミニウム製のフロントパネルは、高効率で質感のある放射面を提供します。
    • 高温テクスチャ塗装でコーティングされており、ユニットは前面から熱エネルギーの大部分を放射します。
    • 新しいプロファイルと独自の吊り下げシステムにより、最適な熱放散を実現し、均一な快適さを実現します。
    • 簡単に壁に取り付けられます。すべての部品が付属しています。
    • 壁や床のスペースを最大限に活用しながら、クリーンで優しく快適な暖かさを提供します。
    • 騒音なし。可動部品なし。メンテナンス不要。
    • 天井、壁、カーテンの掃除は不要。乾いた空気も不要。
    • 二重機能暖房(放射と対流):残りのエネルギーはユニットの後ろと上部の対流によって除去され、暖かい空気が部屋全体に循環し、部屋全体にバランスのとれた暖房を実現します。

    理想的なスペース |オフィス、廊下、ロビー、会議室、小売スペース、デイケアセンター、高齢者施設、研究室、リビングルーム、キッチン、寝室、バスルーム、地下室

    仕様
    • COLOR| White

      DIMENSIONS | 4-3/16″ H x 3″ D (Length varies)

    技術仕様
    • Unique refBerko-RCC-series-Cove-Heaters
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションHeaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiant Heating Units