製品の公開
ERA 400 Performance CLD
Martin

ERA 400 Performance CLD

Google翻訳”,

フレーミングとCMY混色を備えた300WのコールドLEDベースのプロファイル

明るくコンパクトでツアーに値するムービングヘッドの需要を満たすように設計されたMartinERA400 Performance CLDは、エンターテインメントおよびレンタルアプリケーション向けに、機能が搭載された頑丈でありながら費用対効果の高いプロファイルを組み合わせています。非常に効率的な300WコールドホワイトLEDエンジンを搭載し、フラットフィールドで明るくシャープな6,500Kゴボプロジェクションを生成します。その他の主な利点には、1:3ズーム、電子調光とストロボ、フルCMY混色と個別のカラーホイール、ビーム調整用のアイリス、固定および回転ゴボホイール、幅広いものを含む有名なマーティンMAC範囲からのユーザーのお気に入りのゴボが搭載されています特に付属の回転プリズムと組み合わせると、さまざまな効果が得られます。

ERA 400 Performance CLDには、フルカーテンフレーミングシステムが含まれており、照明デザイナーに高度な柔軟性を提供して、ステージ上で正確な外観を実現します。完全に焦点を合わせると、ゴボはソフトエッジでうまくフレーミングでき、4つのフレーミングブレードのそれぞれが完全なブラックアウトのために独立してビーム全体を横切ることができます。システム全体が90度回転できるため、設計者は光を目的の場所に正確に向けることができ、他の方法では不可能な独自の動きの効果を実現できます。

Martin ERA 400 Performance CLDは、中小規模のコンサートやツアー、テレビの生放送、企業のショー、クルーズライン、礼拝堂などに使用される場合でも、さまざまなシナリオに最適であり、真に用途の広いLEDプロファイルが必要です。ほぼ無限の設計と使用の可能性。



仕様
  • FEATURES

    • Bright 300 watt / 3,200K LED light source
    • 10,000 lumen output
    • Smooth electronic dimming and fast strobe effects
    • Crisp optics with flat field
    • 1:3 Fast zoom
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • 9-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 45° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 7 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 9 static gobos for great morphing effects
    • Iris – Fast and tight iris
    • 3-facet prism – Real beam separation with rotation and index control for dynamic effects
    • Compact and low weight design
技術仕様
  • Unique refERA-400-Performance-CLD
  • コレクションセットAutomated Lights
  • コレクションLED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring