製品の公開
Exterior Wash 110
Martin

Exterior Wash 110

Google翻訳”,

屋外定格クワッドカラーミキシングウォッシュライト

Exterior™Wash110は、建物や造園の特徴である小さな構造物を照らすように設計された、強力でコンパクトでエネルギー効率の高いLED照明器具です。目立たないオプションのスヌートは、器具の滑らかなデザインとシームレスに統合されます。使いやすさのためのディスプレイが組み込まれており、ビーム角度を幅広く選択でき、屋外での永続的な使用のために完全にIP定格が設定されています。

エクステリアウォッシュ110は、優れた混色アプリケーション向けに設計されており、4色のプレミックスLEDに基づいています。

製品の検証と信頼性の詳細

  • 6つのビーム角度オプションによる均一な混色
  • 器具の設計と統合する機能的で目立たないオプションのスヌート
  • DMX、RDM、OLEDディスプレイによる制御


仕様
  • FEATURES

    • Powerful Premixed LEDs
    • Up to 1300 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0–100% intensity control
技術仕様
  • Unique refExterior-Wash-110
  • コレクションセットArchitainment
  • コレクションWash
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)257
  • 幅(inch)198
  • 奥行き(inch)240
関連
  • 正味重量(lbs)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring