製品の公開
ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture
Martin

ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

Martin ELP WW(ウォームホワイト)LED楕円体フィクスチャは、Martinに期待されるクラス最高の輝度、出力、鮮やかな演色性を提供します。人間工学に基づいたデンマークのエンジニアリングは、業界初の高効率のギアベースのファインフォーカスを含む照明機能の進歩を提供します。ファストフォーカスにより、データを流さずにフィクスチャに焦点を合わせることができます。 ELPは、業界標準のカラーフィルターに一致する4つの選択可能な曲線と26のカラープリセットを備えた16ビット調光も提供します。 ELPフィクスチャは、19、26、36、および50度のビーム角度の4つのMartinレンズチューブの1つで構成でき、照明設計の柔軟性のために、ゲルフレームやゴボなどのさまざまなアクセサリとともにサードパーティのレンズチューブと互換性があります。および在庫管理。

優れた出力、光学系、演色性、比類のない使いやすさと利便性を組み合わせることで、MartinELPWWはこのクラスの主要なウォームホワイトLED楕円体フィクスチャになっています。

高度なマーティンオプティクス
Martin ELP Ellipsoidsは、主要なLEDムービングライトであるMACEncoreの背後にある技術革新者によってデンマークで設計された光学アセンブリを備えています。 ELPは、効率を最大化し、器具間のよりスムーズなブレンドとミキシングのためにフラットな照明フィールドを提供するように設計されています。


キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Impressive light output rating of 7,000 lumens at 3000K.
    • Industry-Leading CRI rating of 97.
    • Revolutionary focus and functionality—industry’s first gear-driven Fine Focus, Fast Focus for data-free focusing, and more.
    • Compatible with universal accessories—use existing lens tubes, gel frames, gobo holders and rotators

    Preliminary Specs

    • Gobo size: A size: 100 mm OD, 75 mm image B size: 86 mm OD, 64.5 mm image  
    • Connections: AC power in/thru: Neutrik True1 PowerCon DMX & RDM data in/thru: 5-pin XLR  
    • Strobe & pulse effects: Variable speed and action, random strobe  
    • Electronic shutter effect: Instant open and blackout  
    • Electronic dimming: Four dimming curve options
    • Fast Focus: Instantly brings the fixture to full output for 60 seconds by holding the MENU button for 5 seconds 
技術仕様
  • Unique refELP-WW-Warm-White-LED-Ellipsoidal-Fixture
  • コレクションセットStatic Lights
  • コレクションEllipsoidal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring