製品の公開
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture

    Google翻訳”,

    屋外用リニア プロ グレーズ CTC 色温度制御付き屋外用リニア グレーズ フィクスチャ

    Martin Exterior Linear Pro Graze CTC ライトは、柔軟でコンパクトな LED ベースの建築用器具です。 9度のビーム角で均一な配光を実現し、スタジアムやアリーナ、クルーズ船、テーマパーク、ホテル、カジノ、橋、トンネル、またはその他の常設屋内またはその他のテクスチャー面、壁、ファサード、天井、その他の表面を強調表示するのに最適です。屋外の場所。

    非常に効率的な色温度制御 (2700K、4000K、6500K)、高い演色評価数 (CRI)、および 12 LED/フィートを備えた Graze CTC モデルは、800 lm/フィートの堅牢な出力を実現します。インテリジェントな機能が満載された Graze CTC ライトには、複数の電力モード、リモート デバイス管理 (RDM)、低電力要件に合わせて簡単に調整できる総光束出力、DMX 制御性、統合されたユニバーサル電源による簡単な取り付けが含まれます。

    持続可能性を重視したこれらの器具は、電源とデータのコネクタを組み合わせてデイジーチェーン接続できるため、よりシンプルなインフラストラクチャでの器具の長時間稼働が可能になります。シンプルなビーム角度変更機能により、後期の設計変更や現場での調整が容易になり、スマートな取り付けプレート設計により、さまざまな標準またはカスタムのブラケット ソリューションが可能になります。

    これらのライトはスリムなデザインなので、構造要件が少なく、建築要素に簡単に統合できます。すべてのモデルは直線長さ 1 フィートまたは 4 フィートで利用でき、FSC 認定パッケージで出荷されます。

    仕様
    • FEATURES

      • Warm, neutral and cold white LEDs (2700K, 4000K, 6500K) (12 LEDs/ft)
      • Narrow 9° beam angle
      • Interchangeable micro lens film for alternative beam angles
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    技術仕様
    • Unique refexterior-linear-pro-graze-ctc-light-fixture
    • コレクションセットArchitainment
    • コレクションLinear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures