製品の公開
Exterior Projection 500
Martin

Exterior Projection 500

Google翻訳”,

屋外定格の中スケール画像プロジェクター

Exterior™Projection500は、屋外の照明デザインにテクスチャ、パターン、グラフィックを統合するための強力なフィクスチャです。フィクスチャは、明るくダイナミックなロゴの投影と精密なフレーミングに使用できます。

高度なLEDテクノロジーを使用して、卓越したエネルギー効率、コンパクトなサイズ、無限の創造性を提供します。

ファサードを構築するためのカスタムゴボの作成

製品の検証と信頼性の詳細

  • フラットフィールド、高コントラストの画像投影
  • 完全に耐候性があり、屋外設置でのメンテナンスを最小限に抑えて問題なく使用できます
  • 機能が満載で、エキサイティングな照明効果を設定する際の大きな創造性を可能にします


仕様
  • FEATURES

    • Up to 6100 lumens output with 4 beam angles variants from narrow to wide
    • Powerful close-range and long-range projection
    • Flat-field, high-contrast image projection based on high-power LED engine
    • 4 layers of versatile dynamic effects (colors, gobo projection, gobo animation, prisms/frost)
    • Crisp image projection
    • Rugged IP66-rated housing
    • Minimal maintenance – low total cost of ownership
技術仕様
  • Unique refExterior-Projection-500
  • コレクションセットArchitainment
  • コレクションImage Projection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring