製品の公開
P3-175 System Controller
P3-175 System Controller
P3-175 System Controller
    Martin

    P3-175 System Controller

    Google翻訳”,

    マッピングと制御が簡単な次世代P3システムコントローラ

    Martin P3-175 システム コントローラーは、フル HD (1920x1080) までのビデオ入力をサポートし、照明器具に直接アクセスすることなく、照明器具をビジュアル キャンバスにマッピングし、パッチを適用、アドレス指定、および構成することができます。Martin 照明器具は、照明デスク、ビデオ ソース、またはその両方の組み合わせから簡単に制御できます。業界標準の MVR ファイルをインポートおよびエクスポートすることでサードパーティ ソフトウェアと統合し、重複した操作を排除してデザインを簡単に共有できるようにします。

    ビデオ コンテンツ、従来の DMX コントロール、Art-Net / sACN PixelMapping、または複数のコントロール方法を組み合わせて使用​​する場合でも、アプリケーションごとに独自のクリエイティブな外観を作成できます。

    システム全体が完全に同期されているため、すべての要素が目に見える遅延なく連携して動作します。HDMI および NDI 入力によるフル HD ビデオ入力をサポートし、最大 2,000 個のフィクスチャに最大 520,000 ピクセルを出力します。リアルタイム プレビューでは、DMX コントロールとビデオがフィクスチャ上でどのようにレンダリングされるかを確認できます。

    仕様
    • FEATURES

      • Full HD video input compatible (HDMI & NDI)
      • HDMI input resolution up to 1920 x 1080
      • NDI input resolution up to 1920 x 1080
      • 256 universes of Art-Net / sACN input
      • Outputs up to 520,000 pixels on 2,000 fixtures
      • 1U rackmount
      • Map a mix of Martin fixtures onto one visual canvas
      • Patch, address, and configure Martin fixtures, without having to directly address and configure each fixture
      • Export mapping and patch to third-party lighting controllers, CAD programs and visualizers via MVR
      • Import mapping and patch from third-party lighting controllers, CAD programs and visualizers via MVR
      • Export mapping mask to third-party media servers
      • Provide real-time feedback and monitoring of Martin fixtures
      • Provide remote monitoring of the P3 System Controller and all connected fixtures without physically being onsite

      SPECIFICATIONS

      PHYSICAL

      Width: 482.6 mm (19.0 in.)
      Height: 44.45 mm (1.75 in.) (rackmount 1U)
      Depth: 343.0 mm (13.5 in.)
      Weight: 3.5 kg (7.7 lbs.)

      CONTROL/USER INTERFACE

      User Interface: Full HD (1920x1080) or better monitor (VGA, DVI, HDMI or DP), USB keyboard & USB mouse
      Device Status: Status indication LEDs

      HDMI VIDEO INPUT

      Standard: HDMI 1.4a
      Resolution: Supporting all standard resolutions up to 1920x1080 (Full HD)
      Framerate: Supporting frame rates up to 75fps
      Scan: Progressive & Interlaced
      EDID: Customizable via user interface
      Colour Depth: 8/10/12-bit
      Colour Sampling: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 & YCbCr 4:2:2
      Colour Formats: RGB, YCbCr 601, YCbCr 709 & YCbCr 2020

      NDI VIDEO INPUT

      Standard: NDI
      Resolution: Supporting all standard resolutions up to 1920x1080 (Full HD)
      Framerate: Supporting frame rates up to 75fps

      VIDEO PROCESSING

      Controller pixel processing capacity: 520,000 pixels (expandable by adding P3-175s)*
      Controller fixture capacity: 2,000 fixtures (expandable by adding P3-175s)*
      Maximum workspace area: 8,847,360 pixels
      Maximum active capture area: 2,073,600 pixels
      System processing depth: 16 bits per color (48 bits per pixel)
      System latency: 2 frames
      Latency between first and last fixture: None
      Scaling: Yes, global and mixed pixel pitch
      Gamma Curve Control: Yes, adjustable
      Image Control Parameters: Hue, Saturation, Brightness, Contrast, Lowlight & Gain
      Mapping: Real-time
      Colour Temperature Control: Real-time
      Colour Space Control: Real-time
      Preview: Real-time (incoming video & mapping onto fixtures)
      *See also P3 System Controller Capacity Info Note on Downloads page

      DMX CONTROLS

      Up to 256 universes of Art-Net or sACN input*
      Control of intensity and colours
      Control of colour temperature
      Merge video input with DMX controls towards fixtures
      Cross-fade or toggle between video and DMX controls
      Freeze, blackout or activate testpatterns on video engine
      Recall video presets (video settings, fixture positions and more)
      *See also P3 System Controller Capacity Info Note on Downloads page

      MOTION CONTROLS

      One universe of Art-Net, sACN or Kinesys K2 input*
      Compatible with Kinesys K2/Vector, Tait Navigator and others
      Control fixture or group position on video canvas
      Control fixture or group rotation on video canvas
      *See also P3 System Controller Capacity Info Note on Downloads page

      P3 SIGNAL PROTOCOL

      Signal type: Gigabit Ethernet
      Protocol : Proprietary Martin P3
      Hot pluggable: Yes, electrically isolated at all connections
      Cable type: Ethernet, shielded, Cat 5e or better
      Cable length: Up to 100 m between any 2 devices, extendable with Ethernet switch
      Maximum number of fixtures per daisy-chain: 50, extendable with Ethernet switch

      CONSTRUCTIONHousing: Steel and aluminiumColor: Matte blackProtection rating: IP20

      INSTALLATIONMounting: 19" rackmount (1U) or free-standingLocation: Indoor or outdoor protected from elementsOrientation: Horizontal onlyCONNECTIONS

      Power input: IEC socket with integrated power switch
      P3 data in/out: 1x etherCON socket (100/1000Mbit)
      EtherDMX Network (Art-Net, sACN and Kinesys K2/Vector): 1x etherCON socket (100/1000Mbit)
      Management Network (remote management, syslog and webserver): 1x etherCON socket (100/1000Mbit)
      NDI Video In: 1x etherCON socket (100/1000Mbit)
      HDMI Video In: HDMI 1.4a
      Peripherals and USB memory devices: 2 x USB 2.0 ports and 2x USB 3.0 ports
      User interface monitor: DisplayPort++ (compatible with adapters to DVI, HDMI and VGA, not supplied)

      ELECTRICAL

      AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
      Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 28 A
      Typical earth-leakage current: 0.50 mA
      Power Factor: 0.97 @ 100 V / 120 V , 0.91 @ 208 V / 230 V / 240 V
      Max current draw: 0.65 A @ 100 V / 120 V , 0.35 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      Typical current draw: 0.28 A @ 100 V / 120 V , 0.15 A @ 208 V / 230 V / 240 V *
      Power Consumption
      Maximum: 65 W
      Typical: 28 W *
      Idle: 21 W *
      * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%.
      Typical: machine running at full P3, Art-Net/sACN and Video Input capacity.
      Idle: no showfile loaded.

      THERMALCooling: Filtered forced air (temperature-controlled fans)Maximum ambient temperature (Ta max.): 50° C (122° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Typical heat dissipation (calculated, +/- 10%): 96 BTU/hr.ENVIRONMENTALRoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantAPPROVALSEU safety: EN 62368-1EU EMC: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3US safety: UL 62368-1Canadian safety: CSA C22.2 No. 62368-1Australia/NZ: RCMUnited Kingdom: UKCAIndia: BIS (pending)INCLUDED ITEMS

      Safety Guide
      Quick Start Guide
      EU-type power cable with Schuko connector
      US-type power cable
      UK-type power cable

      RELATED ITEMS

      Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      Martin P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      ORDERING INFORMATION

      Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      技術仕様
      • Unique refp3-175-system-controller
      • コレクションセットAccessories
      • コレクションSystem Controller
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-04-12
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
      • OmniClassNumber23-35 47 21
      • OmniClassタイトルAccessories for Lighting