製品の公開
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
    Martin

    MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura

    Google翻訳”,

    MAC Aura XB は、受賞歴のある革新的なコンパクト LED ウォッシュ ライトを次のレベルに引き上げ、MAC Quantum Wash™ で最初に導入された多くの新機能を組み込んでいます。 MAC Aura XB はさらなる明るさを提供するだけでなく、新しい優れたカラー ミキシング システムと、よりタイトなビームとより均一なウォッシュを実現する最適化されたレンズ設計も特徴としています。 Martin 独自の特許取得済み Eye-candy Aura Effect™ もパッケージの一部です。

    • 完全にプレミックスされたカラーの非常に明るいシングル レンズ ウォッシュ
    • コンパクトなデザインと軽量
    • 高効率、低消費電力、長寿命
    仕様
    • FEATURES

      • Super-bright single-lens wash with fully premixed color
      • Broad color palette, RGBW color mixing
      • Eye-candy Aura Effect™
      • Uniform shades
      • Built-in FX engine
      • 10 to 60° uniform zoom
      • 6000 Lumens output
      • Rapid movement
      • Compact, low weight design (6.5 kg)
      • High efficiency, low power consumption, long lifetime
    技術仕様
    • Unique refmac-aura-xb
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring