製品の公開
VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten
Martin

VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten

Google翻訳”,

VDO Sceptron XBは、照明とクリエイティブな映像用途の両方を想定して設計された、コンパクトで高性能なLEDピクセルバテンです。Martin VDO Sceptronファミリーの伝統を受け継ぎ、Martin P3システムコントローラーによるユーザーフレンドリーなマッピング、ディフューザーとレンズの交換機能、そして豊富なリギングアクセサリーなど、そのすべての利点を継承しています。

VDO Sceptron XB は、大幅に向上したルーメン出力、拡張されたケーブル配線の自由度、Art-Net および sACN 経由で照明器具として制御できる機能、P3 経由でクリエイティブ ビデオ要素として制御できる機能、またはその両方を同時に制御できる機能により、基準を引き上げています。

コンパクトで軽量なVDO Sceptron XBは、人気のVDO Sceptron 10の3倍以上の出力を誇ります。RGBW LEDの採用により、従来のRGBピクセルバテンと比較して優れたスペクトル(CRI、TM-30、TLCI)を実現し、人物や舞台装飾の精密な照明に最適です。充実した制御オプションにより、P3システムコントローラーの有無にかかわらず、簡単に設置できます。

拡張色域キャリブレーションにより、白色の安定したパフォーマンスが確保され、色温度と色合いのコントロールが可能になり、彩度の高い色は豊かで深みのある色彩を保ちます。P3ミックスチャンネルにより汎用性がさらに高まり、映像と照明制御のスムーズな切り替えが可能になります。

その他の機能としては、幅広い内蔵エフェクトマクロ、コントローラーなしのアプリケーション向けのスタンドアロンモード、そして充実した光学アクセサリとリギングアクセサリが用意されており、設計者は様々な用途や設置構成に合わせてシリーズを活用できます。VDO Sceptron XBはIP65規格に準拠しているため、設計の可能性が広がり、屋内外の様々な用途に最適です。また、内蔵のハイバネーションモードにより、未使用時の消費電力を削減し、エネルギー効率を向上させます。

クラス最高のパフォーマンス、比類のない汎用性、そして将来を見据えた設計を備えたVDO Sceptron XBは、照明デザイナー、レンタルユーザー、そして設置業者にとって理想的な製品です。パワフルで柔軟性の高い照明とクリエイティブな映像アプリケーションの新たなスタンダードを確立します。

仕様
  • Features

    • Extremely compact and lightweight
    • More than triple the output of VDO Sceptron 10
    • RGBW LEDs (higher output and higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI))
    • Full Gamut Pixel Calibration (pixel-to-pixel and fixture-to-fixture consistency, even when products from different manufacturing batches are being used together)
    • Art-Net, sACN & Martin P3 control (usable as a lighting fixture and as a creative video element)
    • Easy mapping and addressing through P3 System Controller or Companion Desktop
    • P3 Mix channel enabling switching and fading between “lighting mode” and “video mode”
    • IP65-rated for temporary outdoor use
    • Stand-alone mode for applications without a Controller
    • Wide range of optical accessories, including diffusers and lenses offering many different uses and looks
    • Lens and Glare Shield accessories enabling usage as lighting fixture
    • Versatile rigging accessories, allowing easy mounting of fixtures in many different configurations
    • Indoor and outdoor power+data solutions available (P3 PowerPort family)
技術仕様
  • Unique refvdo-sceptron-xb
  • コレクションセットVDO
  • コレクションVDO Sceptron
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures