製品の公開
Ultimate Direct Glaze Round Top Window
Marvin

Ultimate Direct Glaze Round Top Window

Google翻訳”,

Marvin Direct Glaze ラウンドトップで視界を最大限に広げます。この非操作型ウィンドウは、ガラスがフレームに直接セットされており、ガラスの量が最大限になっています。Direct Glaze ラウンドトップは、あらゆるデザインを引き立てるさまざまな形状で提供されています。


特徴: Marvin ラウンドトップには、フルラウンド、ハーフラウンド、クォーターラウンド、楕円形、逆角、楕円形、ゴシックシェイプ、アイブロウシェイプなどがあります。この製品は CE 認定を受けています。

標準仕様: アルゴン断熱ガラスを使用した 1 ライト Low E2、むき出しの木製内装、すべて木製レンガ型枠 (木製ユニット)、押し出しアルミニウム張り外装 (張り出しユニット): 4 9/16 インチ (116 mm) 枠、内装の松材トリムと台座ブロック (丸型トップ ユニット)

当社の仕上げと完全に一致する Revit の外装色ファイルと完全な木材製品ファイルについては、Marvin の Web サイトを参照してください。

技術仕様
  • Unique refmarvin_dgrtw
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち4.0 4.0 (10)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (11)